Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde (06192)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde (06192)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06192-64008X20
06192-64008X25
06192-64008X30
06192-64008X40
06192-65010X25
06192-65010X30
06192-65010X40
06192-65010X50
06192-66312X30
06192-66312X40
06192-66312X50
06192-66312X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
D2
(mm)

11.91 €

1 4 Arbeitstage M8402514

12.16 €

1 4 Arbeitstage M8402514

12.24 €

1 4 Arbeitstage M8402514

12.50 €

1 4 Arbeitstage M8402514

14.16 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.45 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.74 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.97 €

1 4 Arbeitstage M10503218

17.91 €

1 4 Arbeitstage M12634020

18.09 €

1 4 Arbeitstage M12634020

18.81 €

1 4 Arbeitstage M12634020

19.18 €

1 4 Arbeitstage M12634020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen
Material Komponente Edelstahl Form L

Technischer Support