Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form B: durchgehende Bohrung

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-232062
06194-232063
06194-240082
06194-240083
06194-250102
06194-250103
06194-263122
06194-263123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)

8.69 €

1 4 Arbeitstage 322110Poliert612

7.84 €

1 4 Arbeitstage 322110Gestrahlt612

11.36 €

1 4 Arbeitstage 402613Poliert814

10.21 €

1 4 Arbeitstage 402613Gestrahlt814

13.76 €

1 4 Arbeitstage 503417Poliert1018

12.35 €

1 4 Arbeitstage 503417Gestrahlt1018

18.02 €

1 4 Arbeitstage 634221Poliert1220

16.24 €

1 4 Arbeitstage 634221Gestrahlt1220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form B

Technischer Support