Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-332062
06194-332063
06194-340082
06194-340083
06194-350102
06194-350103
06194-363122
06194-363123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

9.69 €

1 4 Arbeitstage 322110Poliert6121215

8.72 €

1 4 Arbeitstage 322110Gestrahlt6121215

12.39 €

1 4 Arbeitstage 402613Poliert8141518

11.16 €

1 4 Arbeitstage 402613Gestrahlt8141518

16.30 €

1 4 Arbeitstage 503417Poliert10181821

14.66 €

1 4 Arbeitstage 503417Gestrahlt10181821

21.10 €

1 4 Arbeitstage 634221Poliert12202225

19.00 €

1 4 Arbeitstage 634221Gestrahlt12202225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form C

Technischer Support