Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewinde aufgebohrt

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-432062
06194-432063
06194-440082
06194-440083
06194-450102
06194-450103
06194-463122
06194-463123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

10.76 €

1 4 Arbeitstage M6322110Poliert126.411

9.67 €

1 4 Arbeitstage M6322110Gestrahlt126.411

13.58 €

1 4 Arbeitstage M8402613Poliert148.414

12.23 €

1 4 Arbeitstage M8402613Gestrahlt148.414

17.58 €

1 4 Arbeitstage M10503417Poliert1810.518

15.83 €

1 4 Arbeitstage M10503417Gestrahlt1810.518

22.29 €

1 4 Arbeitstage M12634221Poliert201322

20.07 €

1 4 Arbeitstage M12634221Gestrahlt201322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form D

Technischer Support