Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-632063X15
06194-632063X20
06194-632063X25
06194-632063X30
06194-640083X20
06194-640083X25
06194-640083X30
06194-640083X40
06194-650103X25
06194-650103X30
06194-650103X40
06194-650103X50
06194-663123X30
06194-663123X40
06194-663123X50
06194-663123X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)

14.03 €

1 4 Arbeitstage M632211012

14.15 €

1 4 Arbeitstage M632211012

14.24 €

1 4 Arbeitstage M632211012

14.27 €

1 4 Arbeitstage M632211012

15.62 €

1 4 Arbeitstage M840261314

15.83 €

1 4 Arbeitstage M840261314

15.91 €

1 4 Arbeitstage M840261314

16.20 €

1 4 Arbeitstage M840261314

20.34 €

1 4 Arbeitstage M1050341718

20.52 €

1 4 Arbeitstage M1050341718

20.78 €

1 4 Arbeitstage M1050341718

21.05 €

1 4 Arbeitstage M1050341718

26.03 €

1 4 Arbeitstage M1263422120

26.21 €

1 4 Arbeitstage M1263422120

26.98 €

1 4 Arbeitstage M1263422120

27.30 €

1 4 Arbeitstage M1263422120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Gestrahlt
Material Komponente Edelstahl Form L

Technischer Support