Sterngriffe Rohling / DIN 6336 / Form A / Grauguss (06200)

Sterngriffe Rohling / DIN 6336 / Form A / Grauguss (06200)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form A: Rohling

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06200-106
06200-108
06200-110
06200-112
06200-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

1.41 €

1 4 Arbeitstage 32122110

1.59 €

1 4 Arbeitstage 40142613

2.88 €

1 4 Arbeitstage 50183417

4.37 €

1 4 Arbeitstage 63204221

8.61 €

1 4 Arbeitstage 80255225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form A

Technischer Support