Sterngriffe / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Grauguss (06200)

Sterngriffe / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Grauguss (06200)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06200-306
06200-308
06200-310
06200-312
06200-316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 3261220101215

2.97 €

1 4 Arbeitstage 4081425131518

4.22 €

1 4 Arbeitstage 50101832171821

6.17 €

1 4 Arbeitstage 63122040212225

11.07 €

1 4 Arbeitstage 80162550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form C

Technischer Support