Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06208-22004 |
06208-22505 |
06208-23206 |
06208-24008 |
06208-25010 |
06208-26312 |
06208-28016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6.5 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz hochglanzpoliert | Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften