Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06209-22505 |
06209-23206 |
06209-24008 |
06209-25010 |
06209-26312 |
06209-28016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T6 min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | 12 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | 15 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | 18 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 24 | 24 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | K |
Form-Typ | mit Gewindebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
T6 min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften