Sterngriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / DIN 6336 / Form L (06209) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / DIN 6336 / Form L (06209)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: Außengewinde aus Edelstahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06209-42505X15
06209-42505X20
06209-42505X25
06209-43206X15
06209-43206X20
06209-43206X25
06209-43206X30
06209-43206X40
06209-44008X20
06209-44008X25
06209-44008X30
06209-44008X40
06209-44008X50
06209-45010X25
06209-45010X30
06209-45010X40
06209-45010X50
06209-46312X30
06209-46312X40
06209-46312X50
06209-46312X60
06209-48016X30
06209-48016X40
06209-48016X50
06209-48016X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

2.28 €

1 4 Arbeitstage M5251216815

2.40 €

1 4 Arbeitstage M5251216820

2.42 €

1 4 Arbeitstage M5251216825

2.28 €

1 4 Arbeitstage M63214201015

2.40 €

1 4 Arbeitstage M63214201020

2.42 €

1 4 Arbeitstage M63214201025

2.43 €

1 4 Arbeitstage M63214201030

2.82 €

1 4 Arbeitstage M63214201040

3.23 €

1 4 Arbeitstage M84018251320

3.27 €

1 4 Arbeitstage M84018251325

3.55 €

1 4 Arbeitstage M84018251330

4.60 €

1 4 Arbeitstage M84018251340

5.12 €

1 4 Arbeitstage M84018251350

4.03 €

1 4 Arbeitstage M105022321725

4.08 €

1 4 Arbeitstage M105022321730

4.17 €

1 4 Arbeitstage M105022321740

5.35 €

1 4 Arbeitstage M105022321750

5.23 €

1 4 Arbeitstage M126326402130

5.35 €

1 4 Arbeitstage M126326402140

5.53 €

1 4 Arbeitstage M126326402150

5.77 €

1 4 Arbeitstage M126326402160

8.98 €

1 4 Arbeitstage M168035502530

9.22 €

1 4 Arbeitstage M168035502540

9.54 €

1 4 Arbeitstage M168035502550

9.95 €

1 4 Arbeitstage M168035502560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper schwarz Form L
Form-Typ mit Außengewinde

Technischer Support