Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H2 | H3 | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Stahl | Blau-passiviert | 13.5 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 19 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 23 | 13 | 9.5 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 10 | Edelstahl | Blank | 13.5 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 12 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 20 | 15 | Edelstahl | Blank | 19 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H2
H3
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften