Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06210-105 |
06210-106 |
06210-1061 |
06210-108 |
06210-1081 |
06210-110 |
06210-1101 |
06210-112 |
06210-116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H2 | H3 | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9.5 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 21 | 11 | 9.5 | 6 | 13.5 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | 10 | 6 | 13.5 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | 10 | 8 | 13.5 | 12.5 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | 12 | 8 | 19 | 19.5 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | 12 | 10 | 19 | 19.5 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 37 | 18 | 12 | 10 | 19 | 19.5 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 37 | 18 | 12 | 12 | 19 | 19.5 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | 15 | 16 | 23 | 24.5 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | H |
Form-Typ | Mit sackloch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H2
H3
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften