Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06210-205 |
06210-206 |
06210-2061 |
06210-208 |
06210-2081 |
06210-210 |
06210-2101 |
06210-212 |
06210-216 |
06210-305 |
06210-306 |
06210-3061 |
06210-308 |
06210-3081 |
06210-310 |
06210-3101 |
06210-312 |
06210-316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | - | Stahl | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | - | Stahl | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | - | Stahl | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | - | Stahl | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
6.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | - | Stahl | - | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Form-Typ | mit Gewindebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften