Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06210-10-206 |
06210-10-208 |
06210-10-210 |
06210-10-212 |
06210-10-306 |
06210-10-308 |
06210-10-310 |
06210-10-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H2 | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 31 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 24 | 22 | ||
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 35 | 23 | Stahl | Blau-passiviert | 25 | 22 | ||
21.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 42 | 27 | Stahl | Blau-passiviert | 30 | 27 | ||
23.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 47 | 28 | Stahl | Blau-passiviert | 35 | 27 | ||
25.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 31 | 21 | Edelstahl | Blank | 24 | 22 | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 35 | 23 | Edelstahl | Blank | 25 | 22 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 42 | 27 | Edelstahl | Blank | 30 | 27 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 47 | 28 | Edelstahl | Blank | 35 | 27 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | K | T1(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H2
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften