Sterngriffe mit Gewindezapfen / Kunststoff / Form L / Spannkraftverstärker (06210)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / Kunststoff / Form L / Spannkraftverstärker (06210)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-10-406X10
06210-10-406X20
06210-10-408X15
06210-10-408X30
06210-10-410X20
06210-10-410X30
06210-10-412X20
06210-10-412X30
06210-10-506X10
06210-10-506X20
06210-10-508X15
06210-10-508X30
06210-10-510X20
06210-10-510X30
06210-10-512X20
06210-10-512X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)

19.46 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert24312110

19.79 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert24312120

20.15 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert25352315

20.64 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert25352330

22.94 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert30422720

23.79 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert30422730

24.52 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlblau-passiviert35472820

25.23 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlblau-passiviert35472830

27.06 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank24312110

27.41 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank24312120

27.41 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank25352315

28.59 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank25352330

31.33 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank30422720

31.97 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank30422730

33.67 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlblank35472820

34.87 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlblank35472830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L

Technischer Support