Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Komponente | Blau-passiviert | Farbe Grundkörper | Schwarz |
Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften