Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06212-504 |
06212-505 |
06212-5051 |
06212-506 |
06212-5061 |
06212-508 |
06212-5081 |
06212-510 |
06212-5101 |
06212-5102 |
06212-512 |
06212-5121 |
06212-516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | 0.0070 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | 0.0064 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | 0.0090 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | 0.0083 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | 0.0060 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | 0.0178 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | 0.0214 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | 0.0150 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | 0.0370 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | 0.0524 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | 0.0370 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | 0.0410 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Grundkörper | Schwarz | DIN | Ähnlich DIN 6336 |
Form | D | Benennung | Sterngriff | Gewindeart | Innengewinde |
Ausführung 2 | Ohne deckel | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D8(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften