Sterngriffe mit Innengewinde / Edelstahl / DIN 6336 / Innengewinde / Form K (06212)

Sterngriffe mit Innengewinde / Edelstahl / DIN 6336 / Innengewinde / Form K (06212)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form K: Gewindebuchse mit Deckel

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-204
06212-2045
06212-2046
06212-2047
06212-205
06212-2051
06212-2055
06212-2056
06212-2057
06212-20515
06212-20516
06212-20517
06212-206
06212-2061
06212-2065
06212-2066
06212-2067
06212-20615
06212-20616
06212-20617
06212-208
06212-2081
06212-2085
06212-2086
06212-2087
06212-20815
06212-20816
06212-20817
06212-210
06212-2101
06212-2102
06212-2105
06212-2106
06212-2107
06212-21015
06212-21016
06212-21017
06212-21025
06212-21026
06212-21027
06212-212
06212-2121
06212-2125
06212-2126
06212-2127
06212-21215
06212-21216
06212-21217
06212-216
06212-2165
06212-2166
06212-2167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
Colour Cap Gewicht (ERP)
(kg)

1.60 €

1 4 Arbeitstage M4251216810schwarzgrau RAL 70210.0070

1.60 €

1 4 Arbeitstage M4251216810lichtgrau RAL 70350.0060

1.60 €

1 4 Arbeitstage M4251216810verkehrsrot RAL 30200.0070

1.60 €

1 4 Arbeitstage M4251216810rapsgelb RAL 10210.0070

1.60 €

1 4 Arbeitstage M5251216810schwarzgrau RAL 70210.0065

1.64 €

1 4 Arbeitstage M53214201010schwarzgrau RAL 70210.0090

1.60 €

1 4 Arbeitstage M5251216810lichtgrau RAL 70350.0065

1.60 €

1 4 Arbeitstage M5251216810verkehrsrot RAL 30200.0086

1.60 €

1 4 Arbeitstage M5251216810rapsgelb RAL 10210.0066

1.64 €

1 4 Arbeitstage M53214201010lichtgrau RAL 70350.0090

1.64 €

1 4 Arbeitstage M53214201010verkehrsrot RAL 30200.0090

1.64 €

1 4 Arbeitstage M53214201010rapsgelb RAL 10210.0090

1.64 €

1 4 Arbeitstage M63214201010schwarzgrau RAL 70210.0085

1.60 €

1 4 Arbeitstage M6251216810schwarzgrau RAL 70210.0060

1.64 €

1 4 Arbeitstage M63214201010lichtgrau RAL 70350.0085

1.64 €

1 4 Arbeitstage M63214201010verkehrsrot RAL 30200.0085

1.64 €

1 4 Arbeitstage M63214201010rapsgelb RAL 10210.0085

1.60 €

1 4 Arbeitstage M6251216810lichtgrau RAL 70350.0060

1.60 €

1 4 Arbeitstage M6251216810verkehrsrot RAL 30200.0060

1.60 €

1 4 Arbeitstage M6251216810rapsgelb RAL 10210.0060

1.96 €

1 4 Arbeitstage M84018251314schwarzgrau RAL 70210.0181

2.91 €

1 4 Arbeitstage M85022321714schwarzgrau RAL 70210.0250

1.96 €

1 4 Arbeitstage M84018251314lichtgrau RAL 70350.0182

1.96 €

1 4 Arbeitstage M84018251314verkehrsrot RAL 30200.0183

1.96 €

1 4 Arbeitstage M84018251314rapsgelb RAL 10210.0182

2.91 €

1 4 Arbeitstage M85022321714lichtgrau RAL 70350.0250

2.91 €

1 4 Arbeitstage M85022321714verkehrsrot RAL 30200.0250

2.91 €

1 4 Arbeitstage M85022321714rapsgelb RAL 10210.0250

2.91 €

1 4 Arbeitstage M105022321714schwarzgrau RAL 70210.0222

1.96 €

1 4 Arbeitstage M104018251314schwarzgrau RAL 70210.0120

5.29 €

1 4 Arbeitstage M106326402114schwarzgrau RAL 70210.0380

2.91 €

1 4 Arbeitstage M105022321714lichtgrau RAL 70350.0227

2.91 €

1 4 Arbeitstage M105022321714verkehrsrot RAL 30200.0222

2.91 €

1 4 Arbeitstage M105022321714rapsgelb RAL 10210.0227

1.96 €

1 4 Arbeitstage M104018251314lichtgrau RAL 70350.0120

1.96 €

1 4 Arbeitstage M104018251314verkehrsrot RAL 30200.0120

1.96 €

1 4 Arbeitstage M104018251314rapsgelb RAL 10210.0120

5.29 €

1 4 Arbeitstage M106326402114lichtgrau RAL 70350.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M106326402114verkehrsrot RAL 30200.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M106326402114rapsgelb RAL 10210.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M126326402118schwarzgrau RAL 70210.0530

2.91 €

1 4 Arbeitstage M125022321718schwarzgrau RAL 70210.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M126326402118lichtgrau RAL 70350.0535

5.29 €

1 4 Arbeitstage M126326402118verkehrsrot RAL 30200.0533

5.29 €

1 4 Arbeitstage M126326402118rapsgelb RAL 10210.0527

2.91 €

1 4 Arbeitstage M125022321718lichtgrau RAL 70350.0380

2.91 €

1 4 Arbeitstage M125022321718verkehrsrot RAL 30200.0380

2.91 €

1 4 Arbeitstage M125022321718rapsgelb RAL 10210.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M166326402118schwarzgrau RAL 70210.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M166326402118lichtgrau RAL 70350.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M166326402118verkehrsrot RAL 30200.0380

5.29 €

1 4 Arbeitstage M166326402118rapsgelb RAL 10210.0380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Component material Edelstahl DIN ähnlich DIN 6336
Form K Item Sterngriff Main colour schwarz
Main material Thermoplast Thread type Innengewinde RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support