Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | H5 | H5 max. | T=Gewindetiefe (mm) | Colour Cap | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0105 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0102 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0075 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0103 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0102 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0103 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0075 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0265 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0199 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0198 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0549 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0548 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0395 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | L1(mm) | 181 | Component material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
DIN | ähnlich DIN 6336 | Form | KS | Item | Sterngriff |
Main colour | schwarz | Main material | Thermoplast | Thread type | Innengewinde |
Version 1 | mit Sicherungsband | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
H5
H5 max.
T=Gewindetiefe(mm)
Colour Cap
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften