Sterngriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / DIN 6336 / Form LS (06212) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / DIN 6336 / Form LS (06212)
· Vereinfachte Montage durch Sicherungsband

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-7055X10
06212-7055X15
06212-7055X20
06212-7055X25
06212-7055X30
06212-7055X40
06212-7056X10
06212-7056X15
06212-7056X20
06212-7056X25
06212-7056X30
06212-7056X40
06212-7057X10
06212-7057X15
06212-7057X20
06212-7057X25
06212-7057X30
06212-7057X40
06212-705X10
06212-705X15
06212-705X20
06212-705X25
06212-705X30
06212-705X40
06212-7061X10
06212-7061X15
06212-7061X20
06212-7061X25
06212-7061X30
06212-7061X40
06212-7065X10
06212-7065X15
06212-7065X20
06212-7065X25
06212-7065X30
06212-7065X40
06212-7066X10
06212-7066X15
06212-7066X20
06212-7066X25
06212-7066X30
06212-7066X40
06212-7067X10
06212-7067X15
06212-7067X20
06212-7067X25
06212-7067X30
06212-7067X40
06212-70615X10
06212-70615X15
06212-70615X20
06212-70615X25
06212-70615X30
06212-70615X40
06212-70616X10
06212-70616X15
06212-70616X20
06212-70616X25
06212-70616X30
06212-70616X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 H5 H5 max. L=Gewindelänge
(mm)
Colour Cap Gewicht (ERP)
(kg)

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222210lichtgrau RAL 70350.0075

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222215lichtgrau RAL 70350.0083

2.48 €

1 4 Arbeitstage M52512168222220lichtgrau RAL 70350.0089

2.51 €

1 4 Arbeitstage M52512168222225lichtgrau RAL 70350.0095

2.55 €

1 4 Arbeitstage M52512168222230lichtgrau RAL 70350.0095

2.58 €

1 4 Arbeitstage M52512168222240lichtgrau RAL 70350.0115

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222210verkehrsrot RAL 30200.0075

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222215verkehrsrot RAL 30200.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage M52512168222220verkehrsrot RAL 30200.0088

2.51 €

1 4 Arbeitstage M52512168222225verkehrsrot RAL 30200.0095

2.55 €

1 4 Arbeitstage M52512168222230verkehrsrot RAL 30200.0095

2.58 €

1 4 Arbeitstage M52512168222240verkehrsrot RAL 30200.0115

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222210rapsgelb RAL 10210.0075

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222215rapsgelb RAL 10210.0084

2.48 €

1 4 Arbeitstage M52512168222220rapsgelb RAL 10210.0087

2.51 €

1 4 Arbeitstage M52512168222225rapsgelb RAL 10210.0095

2.55 €

1 4 Arbeitstage M52512168222230rapsgelb RAL 10210.0095

2.58 €

1 4 Arbeitstage M52512168222240rapsgelb RAL 10210.0115

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222210schwarzgrau RAL 70210.0075

2.46 €

1 4 Arbeitstage M52512168222215schwarzgrau RAL 70210.0083

2.48 €

1 4 Arbeitstage M52512168222220schwarzgrau RAL 70210.0089

2.51 €

1 4 Arbeitstage M52512168222225schwarzgrau RAL 70210.0095

2.55 €

1 4 Arbeitstage M52512168222230schwarzgrau RAL 70210.0095

2.58 €

1 4 Arbeitstage M52512168222240schwarzgrau RAL 70210.0115

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222210schwarzgrau RAL 70210.0105

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222215schwarzgrau RAL 70210.0115

2.48 €

1 4 Arbeitstage M62512168222220schwarzgrau RAL 70210.0135

2.51 €

1 4 Arbeitstage M62512168222225schwarzgrau RAL 70210.0135

2.55 €

1 4 Arbeitstage M62512168222230schwarzgrau RAL 70210.0145

2.58 €

1 4 Arbeitstage M62512168222240schwarzgrau RAL 70210.0155

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262610lichtgrau RAL 70350.0085

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262615lichtgrau RAL 70350.0095

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262620lichtgrau RAL 70350.0132

2.90 €

1 4 Arbeitstage M632142010262625lichtgrau RAL 70350.0115

2.93 €

1 4 Arbeitstage M632142010262630lichtgrau RAL 70350.0149

2.95 €

1 4 Arbeitstage M632142010262640lichtgrau RAL 70350.0135

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262610verkehrsrot RAL 30200.0085

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262615verkehrsrot RAL 30200.0095

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262620verkehrsrot RAL 30200.0133

2.90 €

1 4 Arbeitstage M632142010262625verkehrsrot RAL 30200.0115

2.93 €

1 4 Arbeitstage M632142010262630verkehrsrot RAL 30200.0149

2.95 €

1 4 Arbeitstage M632142010262640verkehrsrot RAL 30200.0135

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262610rapsgelb RAL 10210.0085

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262615rapsgelb RAL 10210.0095

2.87 €

1 4 Arbeitstage M632142010262620rapsgelb RAL 10210.0130

2.90 €

1 4 Arbeitstage M632142010262625rapsgelb RAL 10210.0115

2.93 €

1 4 Arbeitstage M632142010262630rapsgelb RAL 10210.0150

2.95 €

1 4 Arbeitstage M632142010262640rapsgelb RAL 10210.0135

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222210lichtgrau RAL 70350.0105

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222215lichtgrau RAL 70350.0115

2.48 €

1 4 Arbeitstage M62512168222220lichtgrau RAL 70350.0135

2.51 €

1 4 Arbeitstage M62512168222225lichtgrau RAL 70350.0135

2.55 €

1 4 Arbeitstage M62512168222230lichtgrau RAL 70350.0145

2.58 €

1 4 Arbeitstage M62512168222240lichtgrau RAL 70350.0155

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222210verkehrsrot RAL 30200.0105

2.46 €

1 4 Arbeitstage M62512168222215verkehrsrot RAL 30200.0115

2.48 €

1 4 Arbeitstage M62512168222220verkehrsrot RAL 30200.0135

2.51 €

1 4 Arbeitstage M62512168222225verkehrsrot RAL 30200.0135

2.55 €

1 4 Arbeitstage M62512168222230verkehrsrot RAL 30200.0145

2.58 €

1 4 Arbeitstage M62512168222240verkehrsrot RAL 30200.0155

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige L1(mm) 181 Component material Edelstahl
DIN ähnlich DIN 6336 Form LS Item Sterngriff
Main colour schwarz Main material Thermoplast Thread type Außengewinde
Version 1 mit Sicherungsband RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support