Sterngriffe mit Innengewinde ohne Deckel / DIN 6336 / Innengewinde / Form D (06220)

Sterngriffe mit Innengewinde ohne Deckel / DIN 6336 / Innengewinde / Form D (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewindebuchse ohne Deckel

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-504
06220-505
06220-5051
06220-506
06220-5061
06220-508
06220-5081
06220-510
06220-5101
06220-5102
06220-512
06220-5121
06220-516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

0.75 €

1 4 Arbeitstage M4251216810

0.75 €

1 4 Arbeitstage M5251216810

0.79 €

1 4 Arbeitstage M53214201010

0.79 €

1 4 Arbeitstage M63214201010

0.75 €

1 4 Arbeitstage M6251216810

0.87 €

1 4 Arbeitstage M84018251314

1.37 €

1 4 Arbeitstage M85022321714

1.37 €

1 4 Arbeitstage M105022321714

0.87 €

1 4 Arbeitstage M104018251314

2.50 €

1 4 Arbeitstage M106326402114

2.50 €

1 4 Arbeitstage M126326402118

1.37 €

1 4 Arbeitstage M125022321718

3.59 €

1 4 Arbeitstage M166326402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form D

Technischer Support