Sterngriffe mit Passbuchse / ähnlich DIN 6336 / Form H (06220)

Sterngriffe mit Passbuchse / ähnlich DIN 6336 / Form H (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form H: mit Passbuchse

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-105
06220-1055
06220-1056
06220-1057
06220-106
06220-1065
06220-1066
06220-1067
06220-108
06220-1085
06220-1086
06220-1087
06220-110
06220-1101
06220-1105
06220-1106
06220-1107
06220-11015
06220-11016
06220-11017
06220-112
06220-1125
06220-1126
06220-1127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz51216810

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25lichtgrau RAL 703551216810

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25verkehrsrot RAL 302051216810

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25rapsgelb RAL 102151216810

0.83 €

1 4 Arbeitstage 32schwarz614201010

0.83 €

1 4 Arbeitstage 32lichtgrau RAL 7035614201010

0.83 €

1 4 Arbeitstage 32verkehrsrot RAL 3020614201010

0.83 €

1 4 Arbeitstage 32rapsgelb RAL 1021614201010

0.98 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz818251314

0.98 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 7035818251314

0.98 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020818251314

0.98 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 1021818251314

1.52 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz1022321714

2.62 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1026402114

1.52 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 70351022321714

1.52 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 30201022321714

1.52 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 10211022321714

2.62 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351026402114

2.62 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201026402114

2.62 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211026402114

2.64 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1226402118

2.64 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351226402118

2.64 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201226402118

2.64 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211226402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form H

Technischer Support