Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 35 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 45 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 60 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 35 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 45 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 60 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 35 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 45 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 60 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 35 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 45 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 60 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 35 | ||
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 45 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 60 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 35 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 45 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften