7-Sterngriffe mit Innengewinde / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K / antistatisch (06220)

7-Sterngriffe mit Innengewinde / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K / antistatisch (06220)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06220-1120824

Teilenummer
06220-1120824
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M8 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 40
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form K D8(mm) 18 H=Höhe(mm) 25
H3 13 T=Gewindetiefe(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für 7-Sterngriffe mit Innengewinde / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K / antistatisch (06220), die Teilenummer ist 06220-1120824.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06220-1120824.

Technischer Support