Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06220-11408124X25
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | D | M8 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(Ø) | 40 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 25 | H3 | 13 |
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Graphitschwarz RAL 9011 |
Form | L | D8(mm) | 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L (06220), die Teilenummer ist 06220-11408124X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06220-11408124X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften