Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS (06220)

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS (06220)
· Griffe aufgrund von Sicherungsband unverlierbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-604
06220-6045
06220-6046
06220-6047
06220-605
06220-6051
06220-6055
06220-6056
06220-6057
06220-60515
06220-60516
06220-60517
06220-606
06220-6061
06220-6065
06220-6066
06220-6067
06220-60615
06220-60616
06220-60617
06220-608
06220-6081
06220-6085
06220-6086
06220-6087
06220-60815
06220-60816
06220-60817
06220-610
06220-6101
06220-6102
06220-6105
06220-6106
06220-6107
06220-61015
06220-61016
06220-61017
06220-61025
06220-61026
06220-61027
06220-612
06220-6121
06220-6125
06220-6126
06220-6127
06220-61215
06220-61216
06220-61217
06220-616
06220-6165
06220-6166
06220-6167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 H5 Farbe Deckel D8
(mm)
H5 max.
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.04 €

1 4 Arbeitstage M42516822Schwarz122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M42516822Lichtgrau RAL 7035122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M42516822Verkehrsrot RAL 3020122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M42516822Rapsgelb RAL 1021122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M52516822Schwarz122210

2.08 €

1 4 Arbeitstage M532201026Schwarz142610

2.04 €

1 4 Arbeitstage M52516822Lichtgrau RAL 7035122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M52516822Verkehrsrot RAL 3020122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M52516822Rapsgelb RAL 1021122210

2.08 €

1 4 Arbeitstage M532201026Lichtgrau RAL 7035142610

2.08 €

1 4 Arbeitstage M532201026Verkehrsrot RAL 3020142610

2.08 €

1 4 Arbeitstage M532201026Rapsgelb RAL 1021142610

2.08 €

1 4 Arbeitstage M632201026Schwarz142610

2.04 €

1 4 Arbeitstage M62516822Schwarz122210

2.08 €

1 4 Arbeitstage M632201026Lichtgrau RAL 7035142610

2.08 €

1 4 Arbeitstage M632201026Verkehrsrot RAL 3020142610

2.08 €

1 4 Arbeitstage M632201026Rapsgelb RAL 1021142610

2.04 €

1 4 Arbeitstage M62516822Lichtgrau RAL 7035122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M62516822Verkehrsrot RAL 3020122210

2.04 €

1 4 Arbeitstage M62516822Rapsgelb RAL 1021122210

2.19 €

1 4 Arbeitstage M840251331Schwarz183114

2.88 €

1 4 Arbeitstage M850321738Schwarz223814

2.19 €

1 4 Arbeitstage M840251331Lichtgrau RAL 7035183114

2.19 €

1 4 Arbeitstage M840251331Verkehrsrot RAL 3020183114

2.19 €

1 4 Arbeitstage M840251331Rapsgelb RAL 1021183114

2.88 €

1 4 Arbeitstage M850321738Lichtgrau RAL 7035223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M850321738Verkehrsrot RAL 3020223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M850321738Rapsgelb RAL 1021223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1050321738Schwarz223814

2.19 €

1 4 Arbeitstage M1040251331Schwarz183114

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1063402146Schwarz264614

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1050321738Lichtgrau RAL 7035223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1050321738Verkehrsrot RAL 3020223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1050321738Rapsgelb RAL 1021223814

2.19 €

1 4 Arbeitstage M1040251331Lichtgrau RAL 7035183114

2.19 €

1 4 Arbeitstage M1040251331Verkehrsrot RAL 3020183114

2.19 €

1 4 Arbeitstage M1040251331Rapsgelb RAL 1021183114

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1063402146Lichtgrau RAL 7035264614

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1063402146Verkehrsrot RAL 3020264614

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1063402146Rapsgelb RAL 1021264614

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1263402146Schwarz264614

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1250321738Schwarz223814

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1263402146Lichtgrau RAL 7035264614

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1263402146Verkehrsrot RAL 3020264614

4.08 €

1 4 Arbeitstage M1263402146Rapsgelb RAL 1021264614

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1250321738Lichtgrau RAL 7035223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1250321738Verkehrsrot RAL 3020223814

2.88 €

1 4 Arbeitstage M1250321738Rapsgelb RAL 1021223814

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1663402146Schwarz264614

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1663402146Lichtgrau RAL 7035264614

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1663402146Verkehrsrot RAL 3020264614

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1663402146Rapsgelb RAL 1021264614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Schwarz Form KS

Technischer Support