Sterngriffe mit Gewindezapfen / DIN 6336 / Form LS (06220) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / DIN 6336 / Form LS (06220)
· Griffe aufgrund von Sicherungsband unverlierbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-7055X10
06220-7055X15
06220-7055X20
06220-7055X25
06220-7055X30
06220-7055X35
06220-7055X40
06220-7055X45
06220-7055X50
06220-7055X60
06220-7056X10
06220-7056X15
06220-7056X20
06220-7056X25
06220-7056X30
06220-7056X35
06220-7056X40
06220-7056X45
06220-7056X50
06220-7056X60
06220-7057X10
06220-7057X15
06220-7057X20
06220-7057X25
06220-7057X30
06220-7057X35
06220-7057X40
06220-7057X45
06220-7057X50
06220-7057X60
06220-705X10
06220-705X15
06220-705X20
06220-705X25
06220-705X30
06220-705X35
06220-705X40
06220-705X45
06220-705X50
06220-705X60
06220-7061X10
06220-7061X15
06220-7061X20
06220-7061X25
06220-7061X30
06220-7061X35
06220-7061X40
06220-7061X45
06220-7061X50
06220-7061X60
06220-7065X10
06220-7065X15
06220-7065X20
06220-7065X25
06220-7065X30
06220-7065X35
06220-7065X40
06220-7065X45
06220-7065X50
06220-7065X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D6
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 H5 H5 max. L=Gewindelänge
(mm)

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222210

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222215

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222220

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222225

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222230

1.95 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222235

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222240

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222245

2.03 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222250

2.08 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222260

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222210

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222215

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222220

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222225

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222230

1.95 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222235

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222240

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222245

2.03 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222250

2.08 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222260

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222210

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222215

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222220

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222225

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222230

1.95 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222235

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222240

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222245

2.03 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222250

2.08 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222260

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222210

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222215

1.85 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222220

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222225

1.92 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222230

1.95 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222235

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222240

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222245

2.03 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222250

2.08 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222260

2.04 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262610

2.04 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262615

2.04 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262620

2.06 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262625

2.06 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262630

2.08 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262635

2.10 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262640

2.13 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262645

2.14 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262650

2.19 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262660

1.85 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222210

1.85 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222215

1.85 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222220

1.92 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222225

1.92 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222230

1.95 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222235

1.96 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222240

2.00 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222245

2.03 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222250

2.08 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222260

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form LS

Technischer Support