Sterngriffe mit Schnellspannfunktion (06222) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Schnellspannfunktion (06222)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Schnellspannfunktion: Für Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06222-05
06222-06
06222-08
06222-10
06222-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2

6.54 €

1 4 Arbeitstage M525105.216.69

6.58 €

1 4 Arbeitstage M63213.56.220.611

6.68 €

1 4 Arbeitstage M84013.58.324.513

7.22 €

1 4 Arbeitstage M10501910.331.217

9.73 €

1 4 Arbeitstage M12631912.739.321

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support