Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H2 | Material Komponente | Farbe Deckel | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 18 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 44 | 14.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 44 | 14.5 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 28 | 35.5 | 22.5 | 18 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H2
Material Komponente
Farbe Deckel
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften