Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H2 | Material Komponente | Farbe Deckel | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34.8 | 11.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 22.2 | 28.2 | 17.8 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H2
Material Komponente
Farbe Deckel
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften