Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Innengewinde (06699)

Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Innengewinde (06699)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06699-18008
06699-18010
06699-18012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde

6.31 €

1 4 Arbeitstage M8

6.31 €

1 4 Arbeitstage M10

6.86 €

1 4 Arbeitstage M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 80 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K D2(mm) 29.2 H=Höhe(mm) 53.5
H1(Nm) 31 T=Gewindetiefe(mm) 17

Technischer Support