Dreisterngriffe mit Außengewinde (06699)

Dreisterngriffe mit Außengewinde (06699)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06699-18008X15
06699-18008X20
06699-18008X30
06699-18008X40
06699-18008X50
06699-18010X15
06699-18010X20
06699-18010X30
06699-18010X40
06699-18010X50
06699-18012X15
06699-18012X20
06699-18012X30
06699-18012X40
06699-18012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde L=Gewindelänge
(mm)

6.31 €

1 4 Arbeitstage M815

6.31 €

1 4 Arbeitstage M820

6.54 €

1 4 Arbeitstage M830

6.69 €

1 4 Arbeitstage M840

6.69 €

1 4 Arbeitstage M850

6.69 €

1 4 Arbeitstage M1015

6.69 €

1 4 Arbeitstage M1020

6.69 €

1 4 Arbeitstage M1030

6.86 €

1 4 Arbeitstage M1040

6.86 €

1 4 Arbeitstage M1050

6.86 €

1 4 Arbeitstage M1215

6.86 €

1 4 Arbeitstage M1220

6.86 €

1 4 Arbeitstage M1230

7.25 €

1 4 Arbeitstage M1240

7.25 €

1 4 Arbeitstage M1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 80 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L D2(mm) 29.2 H=Höhe(mm) 53.5
H1(Nm) 31

Technischer Support