Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06702-14006 |
06702-15008 |
06702-16210 |
06702-24006 |
06702-25008 |
06702-26210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | 14 | 22 | 12 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 18 | 28 | 14 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 62 | Stahl | 22 | 35 | 14 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Edelstahl | 12 | 22 | 9 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 15 | 28 | 13 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 62 | Edelstahl | 18 | 35 | 13 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften