Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06850-3205 |
06850-3206 |
06850-4006 |
06850-4008 |
06850-4010 |
06850-5008 |
06850-5010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Messing | 16 | 22.4 | 11.2 | 10 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Messing | 16 | 22.4 | 11.2 | 9 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 25 | 35 | 17.5 | 14 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | 25 | 35 | 17.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Form | K |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften