Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06850)

Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06850)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06850-3206X12
06850-3206X18
06850-3208X16
06850-3208X24
06850-4006X18
06850-4008X16
06850-4008X20
06850-4008X24
06850-4010X30
06850-5008X16
06850-5008X24
06850-5010X20
06850-5010X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

1.57 €

1 4 Arbeitstage M63222.41611.2

1.57 €

1 4 Arbeitstage M63222.41611.2

1.57 €

1 4 Arbeitstage M83222.41611.2

1.57 €

1 4 Arbeitstage M83222.41611.2

1.82 €

1 4 Arbeitstage M640282014

1.82 €

1 4 Arbeitstage M840282014

1.82 €

1 4 Arbeitstage M840282014

1.82 €

1 4 Arbeitstage M840282014

2.28 €

1 4 Arbeitstage M1040282014

2.59 €

1 4 Arbeitstage M850352517.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage M850352517.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage M1050352517.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage M1050352517.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast
Material Komponente Stahl Form L

Technischer Support