Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06851-01)

Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06851-01)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06851-01-13206X10
06851-01-13206X15
06851-01-13206X20
06851-01-13206X35
06851-01-13208X15
06851-01-13208X25
06851-01-14006X15
06851-01-14008X15
06851-01-14008X20
06851-01-14008X25
06851-01-14008X30
06851-01-14008X35
06851-01-14008X45
06851-01-14010X30
06851-01-15008X15
06851-01-15008X25
06851-01-15010X20
06851-01-15010X30
06851-01-15010X40
06851-01-15010X50
06851-01-16012X30
06851-01-16012X40
06851-01-16012X50
06851-01-3206X10
06851-01-3206X15
06851-01-3206X20
06851-01-3206X35
06851-01-3208X15
06851-01-3208X25
06851-01-4006X15
06851-01-4008X15
06851-01-4008X20
06851-01-4008X25
06851-01-4008X30
06851-01-4008X35
06851-01-4008X45
06851-01-4010X30
06851-01-5008X15
06851-01-5008X25
06851-01-5010X20
06851-01-5010X30
06851-01-5010X40
06851-01-5010X50
06851-01-6012X30
06851-01-6012X40
06851-01-6012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Material Komponente Farbe Komponente D2
(mm)
H1
(mm)

6.68 €

1 4 Arbeitstage M63222.5EdelstahlBlank1611

6.68 €

1 4 Arbeitstage M63222.5EdelstahlBlank1611

6.68 €

1 4 Arbeitstage M63222.5EdelstahlBlank1611

6.76 €

1 4 Arbeitstage M63222.5EdelstahlBlank1611

7.78 €

1 4 Arbeitstage M83222.5EdelstahlBlank1611

8.03 €

1 4 Arbeitstage M83222.5EdelstahlBlank1611

8.45 €

1 4 Arbeitstage M64028EdelstahlBlank2014

8.64 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

8.64 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

8.64 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

8.80 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

8.80 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

9.14 €

1 4 Arbeitstage M84028EdelstahlBlank2014

9.30 €

1 4 Arbeitstage M104028EdelstahlBlank2014

10.35 €

1 4 Arbeitstage M85035EdelstahlBlank2517.5

10.43 €

1 4 Arbeitstage M85035EdelstahlBlank2517.5

10.52 €

1 4 Arbeitstage M105035EdelstahlBlank2517.5

10.61 €

1 4 Arbeitstage M105035EdelstahlBlank2517.5

10.68 €

1 4 Arbeitstage M105035EdelstahlBlank2517.5

11.40 €

1 4 Arbeitstage M105035EdelstahlBlank2517.5

13.83 €

1 4 Arbeitstage M126037EdelstahlBlank3018.5

13.92 €

1 4 Arbeitstage M126037EdelstahlBlank3018.5

13.99 €

1 4 Arbeitstage M126037EdelstahlBlank3018.5

3.74 €

1 4 Arbeitstage M63222.5StahlBlau-passiviert1611

3.74 €

1 4 Arbeitstage M63222.5StahlBlau-passiviert1611

3.74 €

1 4 Arbeitstage M63222.5StahlBlau-passiviert1611

3.82 €

1 4 Arbeitstage M63222.5StahlBlau-passiviert1611

3.82 €

1 4 Arbeitstage M83222.5StahlBlau-passiviert1611

3.82 €

1 4 Arbeitstage M83222.5StahlBlau-passiviert1611

4.35 €

1 4 Arbeitstage M64028StahlBlau-passiviert2014

4.46 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.46 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.46 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.46 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.54 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.54 €

1 4 Arbeitstage M84028StahlBlau-passiviert2014

4.54 €

1 4 Arbeitstage M104028StahlBlau-passiviert2014

5.40 €

1 4 Arbeitstage M85035StahlBlau-passiviert2517.5

5.40 €

1 4 Arbeitstage M85035StahlBlau-passiviert2517.5

5.56 €

1 4 Arbeitstage M105035StahlBlau-passiviert2517.5

5.64 €

1 4 Arbeitstage M105035StahlBlau-passiviert2517.5

5.75 €

1 4 Arbeitstage M105035StahlBlau-passiviert2517.5

5.84 €

1 4 Arbeitstage M105035StahlBlau-passiviert2517.5

7.22 €

1 4 Arbeitstage M126037StahlBlau-passiviert3018.5

7.30 €

1 4 Arbeitstage M126037StahlBlau-passiviert3018.5

7.41 €

1 4 Arbeitstage M126037StahlBlau-passiviert3018.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast
Farbe Grundkörper Schwarz Form L

Technischer Support