Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06852-06806 |
06852-06808 |
06852-06810 |
06852-0846806 |
06852-0846808 |
06852-0846810 |
06852-6806 |
06852-6808 |
06852-6810 |
06852-846806 |
06852-846808 |
06852-846810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Material Komponente | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | Schwarzgrau | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | Schwarzgrau | ||
27.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | Schwarzgrau | ||
27.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | Rot | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | Rot | ||
27.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | Rot | ||
24.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | Schwarzgrau | ||
24.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | Schwarzgrau | ||
25.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | Schwarzgrau | ||
24.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | Rot | ||
24.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | Rot | ||
25.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | Rot |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 24 | H(mm) | 10 | H1(mm) | 45.5 |
T(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Material Komponente
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften