Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06853-3206 |
06853-4008 |
06853-5010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 17 | 1 | 15 | 12 | 9 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 20.5 | 2 | 18 | 14.5 | 11 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 25 | 3 | 20 | 18 | 14 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften