Knöpfe mit Außengewinde, Innengewinde / Innengewinde (06237) (Teilenummern - CAD Download)

Knöpfe mit Außengewinde, Innengewinde / Innengewinde (06237)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06237-05
06237-06
06237-08
06237-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Gewindetiefe
(mm)

3.86 €

1 4 Arbeitstage M51610618597

5.08 €

1 4 Arbeitstage M6251410299139

7.81 €

1 4 Arbeitstage M832181237111712

9.52 €

1 4 Arbeitstage M1036201342122015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper brüniert Form K

Technischer Support