Flache Knöpfe, Außengewinde (06237)

Flache Knöpfe, Außengewinde (06237)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06237-06010
06237-08014
06237-10016
06237-12018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Grundkörper, Höhe t
(mm)
H2 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

3.89 €

1 4 Arbeitstage M6189161065

5.78 €

1 4 Arbeitstage M829132514109

8.58 €

1 4 Arbeitstage M10371732181211

13.12 €

1 4 Arbeitstage M12422036201312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper Brüniert
Form L

Technischer Support