Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06239-11805X10 |
06239-12106X10 |
06239-12506X10 |
06239-13308X15 |
06239-1805X10 |
06239-2106X10 |
06239-2506X10 |
06239-3308X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Komponente | D2 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 18 | Edelstahl | Blank | 10 | 15 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | Blank | 12 | 17 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | Blank | 14 | 21 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Edelstahl | Blank | 18 | 29 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 18 | Stahl | Blau-passiviert | 10 | 15 | ||
1.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 12 | 17 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | Blau-passiviert | 14 | 21 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Stahl | Blau-passiviert | 18 | 29 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Farbe Komponente
D2(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften