Pilzknöpfe mit Außengewinde (06240)

Pilzknöpfe mit Außengewinde (06240)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06240-11-104X10
06240-11-105X10
06240-11-1104X10
06240-11-1105X10
06240-11-1206X10
06240-11-1308X15
06240-11-206X10
06240-11-308X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Größe Oberfläche Komponente D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.10 €

1 4 Arbeitstage M421Stahl1blau-passiviert12211010

2.10 €

1 4 Arbeitstage M521Stahl1blau-passiviert12211010

3.19 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahl1blank12211010

3.19 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahl1blank12211010

4.11 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahl2blank14251210

5.30 €

1 4 Arbeitstage M833Edelstahl3blank18331615

2.82 €

1 4 Arbeitstage M625Stahl2blau-passiviert14251210

3.53 €

1 4 Arbeitstage M833Stahl3blau-passiviert18331615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper poliert
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support