Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06241-110524
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | D | M5 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(Ø) | 21 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 21 | Material Grundkörper | Thermoplast |
Material Komponente | Stahl | Größe(mm) | 1 | Farbe Grundkörper | Graphitschwarz RAL 9011 |
D2(mm) | 12 | D3(mm) | 19 | H1(mm) | 10 |
T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe antistatisch mit Innengewinde (06241), die Teilenummer ist 06241-110524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06241-110524.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften