Griffkugeln mit Außengewinde (06245)

Griffkugeln mit Außengewinde (06245)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06245-01061X15
06245-01061X20
06245-01061X25
06245-01061X30
06245-01062X15
06245-01062X20
06245-01062X25
06245-01062X30
06245-01063X15
06245-01063X20
06245-01063X25
06245-01063X30
06245-01065X15
06245-01065X20
06245-01065X25
06245-01065X30
06245-01066X15
06245-01066X20
06245-01066X25
06245-01066X30
06245-01067X15
06245-01067X20
06245-01067X25
06245-01067X30
06245-0106X15
06245-0106X20
06245-0106X25
06245-0106X30
06245-02081X20
06245-02081X25
06245-02081X30
06245-02081X40
06245-02082X20
06245-02082X25
06245-02082X30
06245-02082X40
06245-02083X20
06245-02083X25
06245-02083X30
06245-02083X40
06245-02085X20
06245-02085X25
06245-02085X30
06245-02085X40
06245-02086X20
06245-02086X25
06245-02086X30
06245-02086X40
06245-02087X20
06245-02087X25
06245-02087X30
06245-02087X40
06245-0208X20
06245-0208X25
06245-0208X30
06245-0208X40
06245-03101X20
06245-03101X30
06245-03101X40
06245-03102X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200411217253215-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200411217253220-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200411217253225-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200411217253230-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211217253215-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211217253220-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211217253225-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211217253230-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711217253215-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711217253220-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711217253225-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711217253230-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351121725321510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351121725322010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351121725322510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351121725323010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201121725321510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201121725322010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201121725322510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201121725323010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211121725321510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211121725322010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211121725322510

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211121725323010

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111217253215-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111217253220-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111217253225-

5.58 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111217253230-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 2004215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 2004215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 2004215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 2004215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 6032215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 6032215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 6032215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 6032215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 5017215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 5017215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 5017215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 5017215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 7035215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 7035215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 7035215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 7035215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 3020215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 3020215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 3020215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 3020215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 1021215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 1021215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 1021215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 1021215.519333.52.640-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 7021215.519333.52.620-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 7021215.519333.52.625-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 7021215.519333.52.630-

6.82 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 7021215.519333.52.640-

7.26 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlreinorange RAL 200431923414320-

7.26 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlreinorange RAL 200431923414330-

7.91 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlreinorange RAL 200431923414340-

7.26 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603231923414320-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support