Griffkugeln (06246)

Griffkugeln (06246)
· Verschiedene Farbvarianten

· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06246-0106
06246-01061
06246-01062
06246-01063
06246-01065
06246-01066
06246-01067
06246-0208
06246-02081
06246-02082
06246-02083
06246-02085
06246-02086
06246-02087
06246-0310
06246-03101
06246-03102
06246-03103
06246-03105
06246-03106
06246-03107
06246-0412
06246-04121
06246-04122
06246-04123
06246-04125
06246-04126
06246-04127
06246-106
06246-1061
06246-1062
06246-1063
06246-1065
06246-1066
06246-1067
06246-208
06246-2081
06246-2082
06246-2083
06246-2085
06246-2086
06246-2087
06246-310
06246-3101
06246-3102
06246-3103
06246-3105
06246-3106
06246-3107
06246-412
06246-4121
06246-4122
06246-4123
06246-4125
06246-4126
06246-4127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe Oberfläche Komponente D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

13.68 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 70211-1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 20041blank1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60321blank1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50171blank1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351-1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201-1217825321015557

13.68 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211-1217825321015557

15.00 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 70212-15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 20042blank15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60322blank15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50172blank15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 70352-15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 30202-15.51910333.52.61220668

15.00 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 10212-15.51910333.52.61220668

17.47 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlschwarzgrau RAL 70213-1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlreinorange RAL 20043blank1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60323blank1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50173blank1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahllichtgrau RAL 70353-1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlverkehrsrot RAL 30203-1923134143152571010

17.47 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlrapsgelb RAL 10213-1923134143152571010

22.81 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlschwarzgrau RAL 70214-243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlreinorange RAL 20044blank243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60324blank243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50174blank243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahllichtgrau RAL 70354-243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlverkehrsrot RAL 30204-243116515.54.520308813

22.81 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlrapsgelb RAL 10214-243116515.54.520308813

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlschwarzgrau RAL 70211-1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlreinorange RAL 20041blau-passiviert1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlsignalgrün RAL 60321blau-passiviert1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsblau RAL 50171blau-passiviert1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahllichtgrau RAL 70351-1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsrot RAL 30201-1217825321015557

9.74 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlrapsgelb RAL 10211-1217825321015557

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlschwarzgrau RAL 70212-15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlreinorange RAL 20042blau-passiviert15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlsignalgrün RAL 60322blau-passiviert15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlverkehrsblau RAL 50172blau-passiviert15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahllichtgrau RAL 70352-15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlverkehrsrot RAL 30202-15.51910333.52.61220668

10.58 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlrapsgelb RAL 10212-15.51910333.52.61220668

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlschwarzgrau RAL 70213-1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlreinorange RAL 20043blau-passiviert1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlsignalgrün RAL 60323blau-passiviert1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlverkehrsblau RAL 50173blau-passiviert1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahllichtgrau RAL 70353-1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlverkehrsrot RAL 30203-1923134143152571010

11.87 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlrapsgelb RAL 10213-1923134143152571010

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlschwarzgrau RAL 70214-243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlreinorange RAL 20044blau-passiviert243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlsignalgrün RAL 60324blau-passiviert243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlverkehrsblau RAL 50174blau-passiviert243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahllichtgrau RAL 70354-243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlverkehrsrot RAL 30204-243116515.54.520308813

15.79 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlrapsgelb RAL 10214-243116515.54.520308813

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support