Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde (06247)

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde (06247)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Kunststoffgewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06247-11604
06247-11605
06247-12005
06247-12006
06247-12506
06247-12508
06247-13208
06247-13210
06247-14010
06247-14012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
D6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.54 €

1 4 Arbeitstage M4161586

0.54 €

1 4 Arbeitstage M5161587.5

0.55 €

1 4 Arbeitstage M52018127.5

0.55 €

1 4 Arbeitstage M62018129

0.66 €

1 4 Arbeitstage M62522.5159

0.66 €

1 4 Arbeitstage M82522.51512

0.81 €

1 4 Arbeitstage M832291812

0.81 €

1 4 Arbeitstage M1032291815

1.38 €

1 4 Arbeitstage M1040372215

1.57 €

1 4 Arbeitstage M1240372215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Kunststoff Farbe Grundkörper Schwarz Form C

Technischer Support