Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06247-22005 |
06247-22006 |
06247-22506 |
06247-22508 |
06247-23208 |
06247-23210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 15 | 22.5 | 9 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 15 | 22.5 | 9 | ||
1.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 32 | 18 | 29 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | verzinkt | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften