Kugelknöpfe / DIN 319 / Form C (06247)

Kugelknöpfe / DIN 319 / Form C (06247)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

· Form C: Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06247-116043
06247-116044
06247-120053
06247-120054
06247-125063
06247-125064
06247-132083
06247-132084
06247-140103
06247-140104
06247-150123
06247-150124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Werkstoff Grundkörper Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.46 €

1 4 Arbeitstage M4Aluminium16-8157.2

6.24 €

1 4 Arbeitstage M4Rostfreier Stahl161.43018157.2

4.55 €

1 4 Arbeitstage M5Aluminium20-12189.1

6.87 €

1 4 Arbeitstage M5Rostfreier Stahl201.430112189.1

6.36 €

1 4 Arbeitstage M6Aluminium25-1522.511

10.10 €

1 4 Arbeitstage M6Rostfreier Stahl251.43011522.511

9.16 €

1 4 Arbeitstage M8Aluminium32-182914.5

15.06 €

1 4 Arbeitstage M8Rostfreier Stahl321.4301182914.5

13.18 €

1 4 Arbeitstage M10Aluminium40-223718

26.63 €

1 4 Arbeitstage M10Rostfreier Stahl401.4301223718

19.09 €

1 4 Arbeitstage M12Aluminium50-284621

41.73 €

1 4 Arbeitstage M12Rostfreier Stahl501.4301284621

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper poliert Form C

Technischer Support