Kugelknöpfe / DIN 319 / Form K (06247)

Kugelknöpfe / DIN 319 / Form K (06247)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form K: Bohrung

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06247-316042
06247-316043
06247-320052
06247-320053
06247-325062
06247-325063
06247-332082
06247-332083
06247-340102
06247-340103
06247-350122
06247-350123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

5.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305681510

4.46 €

1 4 Arbeitstage Aluminium16-681510

6.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl201.43058121812

4.55 €

1 4 Arbeitstage Aluminium20-8121812

9.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl251.4305101522.516

6.36 €

1 4 Arbeitstage Aluminium25-101522.516

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl321.430512182920

9.16 €

1 4 Arbeitstage Aluminium32-12182920

25.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl401.430516223725

13.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium40-16223725

39.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl501.430520284632

19.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminium50-20284632

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper poliert Form K

Technischer Support