Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Farbe Grundkörper | D6 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Schwarz | 8 | 6 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | 15 | Schwarz | 8 | 7.5 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 15 | Schwarz | 8 | 9 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Rot | 8 | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | 15 | Rot | 8 | 7.5 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 18 | Schwarz | 12 | 7.5 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 18 | Schwarz | 12 | 9 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 18 | Rot | 12 | 7.5 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 18 | Rot | 12 | 9 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 23 | Schwarz | 15 | 9 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 23 | Schwarz | 15 | 12 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 23 | Rot | 15 | 9 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 23 | Rot | 15 | 12 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 28 | Schwarz | 16 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 28 | Rot | 16 | 12 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 29 | Schwarz | 18 | 12 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 32 | 29 | Schwarz | 18 | 15 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 29 | Rot | 18 | 12 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 36 | 33 | Schwarz | 17 | 18 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 36 | 33 | Schwarz | 17 | 15 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 36 | 33 | Rot | 17 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 37.5 | Schwarz | 20 | 12 | ||
1.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 37.5 | Schwarz | 20 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 37.5 | Schwarz | 20 | 18 | ||
2.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 37.5 | Rot | 20 | 12 | ||
2.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 37.5 | Rot | 20 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 45 | 43 | Schwarz | 20 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 45 | 43 | Schwarz | 20 | 18 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 48 | Schwarz | 22 | 15 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 48 | Schwarz | 28 | 18 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 48 | Rot | 22 | 15 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 48 | Rot | 28 | 18 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Form-Typ | Pressstoffgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Farbe Grundkörper
D6(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften